2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
1
Einheiten
1
Dateitypen
1
Lithonia Lighting
apparent load (APPARENT_LOAD)
1
brand (BRAND)
1
calculate coefficient of utilization (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
1
coefficient of utilization (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
1
color filter (COLOR_FILTER)
1
connector offset (CONNECTOR_OFFSET)
1
copyright (COPYRIGHT)
1
cost (COST)
1
cut with voids when loaded (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
1
default elevation (DEFAULT_ELEVATION)
1
design option (DESIGN_OPTION)
1
dimming lamp color temperature shift (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
1
emergency fixture (EMERGENCY_FIXTURE)
1
host (HOST)
1
host thickness (HOST_THICKNESS)
1
ies file url (IES_FILE_URL)
1
initial color (INITIAL_COLOR)
1
initial intensity (INITIAL_INTENSITY)
1
lamp (LAMP)
1
light loss factor (LIGHT_LOSS_FACTOR)
1
light source (LIGHT_SOURCE)
1
lumens per lamp (LUMENS_PER_LAMP)
1
luminaire depth (LUMINAIRE_DEPTH)
1
luminaire length (LUMINAIRE_LENGTH)
1
luminaire width (LUMINAIRE_WIDTH)
1
manufacturer (MANUFACTURER)
1
number of lamps (NUMBER_OF_LAMPS)
1
photometric web file (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
1
version (VERSION)
1
wattage comments (WATTAGE_COMMENTS)
1
sourceurl (SOURCEURL)
1
name (NAME)
1
Filter
Lithonia Lighting CAD Katalog

Lithonia Lighting CAD Katalog

ELTCHier finden Sie die CAD-Modelle von Lithonia Lighting
EN
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Niederlassungen:
USA