2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
3
Einheiten
3
Dateitypen
3
Lumenpulse
immer vertikal (ALWAYS_VERTICAL)
3
Scheinlast (APPARENT_LOAD)
3
Berechnung des Auslastungskoeffizienten (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
3
Auslastungskoeffizient (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
3
Farbfilter (COLOR_FILTER)
3
Kosten (COST)
3
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
3
Standard-Höheneinstellung (DEFAULT_ELEVATION)
3
Tiefe (DEPTH)
3
Beschreibung (DESCRIPTION)
3
Designoption (DESIGN_OPTION)
3
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
3
von der Rechtecklänge ausgehen (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
3
von Rechteckbreite emittieren (EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH)
3
im Rendering sichtbare Form emittieren (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
3
Höhe (HEIGHT)
3
Gastgeber (HOST)
3
ursprüngliche Farbe (INITIAL_COLOR)
3
anfängliche Intensität (INITIAL_INTENSITY)
3
Lichtverlustfaktor (LIGHT_LOSS_FACTOR)
3
Lichtquelle (LIGHT_SOURCE)
3
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
3
Hersteller (MANUFACTURER)
3
Modell (MODEL)
3
url (URL)
3
Version (VERSION)
3
sourceurl (SOURCEURL)
3
Name (NAME)
3
Filter
Lumenpulse CAD Katalog

Lumenpulse CAD Katalog

Lumenquad Medium FarbwechselndHier finden Sie die CAD-Modelle von Lumenpulse aus den Bereichen Oberflächenmontage, Wandhalterung, Wandhalterung ausgefahren
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Niederlassungen:
Kanada
Longueuil, QC J4G 2H9
Lumenpulse
1220 Marie-Victorin Blvd.
CALongueuil, QC
+1 877 937 3003
+1 514 937 6289