2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 1
1
Einheiten
1
Dateitypen
1
MOONS'
Zertifizierung (CERTIFICATION)
1
Spulentyp (COIL_TYPE)
1
verbinden (CONNECT)
1
Encoder-Typ (ENCODER_TYPE)
1
Rahmengröße (FRAME_SIZE)
1
Durchmesser der vorderen Welle (FRONT_SHAFT_DIAMETER)
1
Länge der vorderen Welle (FRONT_SHAFT_LENGTH)
1
Haltedrehmoment (HOLDING_TORQUE)
1
Induktivität (INDUCTANCE)
1
Isolationsklasse (INSULATION_CLASS)
1
Länge (LENGTH)
1
Phase (PHASE)
1
Nennstrom (RATED_CURRENT)
1
Widerstand (RESISTANCE)
1
Rotorträgheit (ROTOR_INERTIA)
1
Welle (SHAFT)
1
Schrittwinkel (STEP_ANGLE)
1
Gewicht (WEIGHT)
1
Name (NAME)
1
Filter
MOONS' CAD Katalog

MOONS' CAD Katalog

MS17HDBL4200-08RHier finden Sie die CAD-Modelle von MOONS'
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Schlagworte
Niederlassungen:
China
Shanghai 201107
Shanghai MOONS’ Electric Co., Ltd.
No. 168 Mingjia Road, Minhang District
CNShanghai
+86 (0)21 52634688
+86 (0)21 52634098