Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 4
2
Lieferländer/-regionen
2
Einheiten
2
Dateitypen
2
Neff Gewindetriebe
Baugröße
(BG)
2
Spindel
(SPINDEL)
2
Übersetzung
(USH)
2
Maximale Hubkraft
(MHK)
2
Spindelende
(SPINDELENDE)
2
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle
(mm) - hohe Verfahrgeschwindigkeit (HPUH)
2
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle
(mm) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit (HPUL)
2
Hub
(HUB)
2
Wellenende
(Standard, Seite A, Seite B) (WELLENENDE)
2
Grundplatte
(GP)
2
Wirkungsgrad
(%) - hohe Verfahrgeschwindigkeit mit Tr18x4 (WGH)
2
Wirkungsgrad
(%) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit mit Tr18x4 (WGL)
2
Wirkungsgrad
(%) - hohe Verfahrgeschwindigkeit ohne Spindel (WGHOS)
2
Wirkungsgrad
(%) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit ohne Spindel (WGLOS)
2
Gewicht
(kg) - ohne Hub (GWOH)
2
A1
(A1)
2
A2
(A2)
2
A3
(A3)
2
A4
(A4)
2
B1
(B1)
2
B2
(B2)
2
B3
(B3)
2
b1
(BB1)
2
b2
(BB2)
2
b3
(BB3)
2
D1k6
(D1)
2
D2
(D2)
2
D3
(D3)
2
D4
(D4)
2
Filter
...
Neff Gewindetriebe
Spindelhubgetriebe TUBIX
Neff Gewindetriebe
Spindelhubgetriebe TUBIX
Neff Gewindetriebe CAD Katalog
Spindelhubgetriebe TUBIX
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Neff Gewindetriebe aus den Bereichen
Spindelhubgetriebe Bauart N Hebende Spindel, Spindelhubgetriebe Bauart R Rotierende Spindel
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Märkte
Spindelhubgetriebe Bauart N Hebende Spindel
Spindelhubgetriebe Bauart R Rotierende Spindel
Schlagworte
Gewindetriebe
Spindelhubgetriebe
Spindel
Trapezgewindespindel
Niederlassungen:
Deutschland
Weil im Schoenbuch 71093
NEFF Gewindetriebe GmbH
Firmensitz
Karl-Benz-Str. 24
Weil im Schoenbuch
+49 07157–53890-0
+49 07157–53890-25
sales@neff-gt.de
www.neff-gewindetriebe.de
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)