Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 1
6
Einheiten
6
Dateitypen
6
Kategorien
6
Klassifikationen
6
PHD
Ident No.
(IDNR)
6
Design No.
(DN)
6
Bore Size
(SIZE)
6
Magnetic Piston for use with PHD Miniature Switches
(MAGNET)
3
Position
(POSITION)
3
C
(C)
6
D
(D)
6
E
(E)
6
F
(F)
6
G
(G)
6
H
(H)
6
J
(J)
6
K
(K)
6
L
(L)
6
M
(M)
6
N
(N)
6
P
(P)
6
Q
(Q)
6
T
(T)
6
V
(V)
6
X
(X)
6
Y
(Y)
6
Z
(Z)
6
AA
(AA)
6
BB
(BB)
6
HH
(HH)
6
JJ
(JJ)
6
KK
(KK)
6
LL
(LL)
6
MM
(MM)
6
NN
(NN)
6
PP
(PP)
6
QQ
(QQ)
6
Filter
...
PHD
Schlitten
SHP Schlitten
PHD
Schlitten
SHP Schlitten
PHD CAD Katalog
SHP Schlitten
Hier finden Sie die CAD-Modelle von PHD
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Märkte
SHP
PHD
SHP_M
PHD
Schlagworte
Schlitten
Niederlassungen:
USA
Fort Wayne IN 46809
PHD, Inc.
Corporate Headquarters
9009 Clubridge Drive
Fort Wayne
(800) 624-8511 / (260) 747-6151
(260) 479-2312
phdinfo@phdinc.com
www.phdinc.com
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)