2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 5
420
Einheiten
420
Dateitypen
421
Zertifikate
420
S. Pross
Material (MAT)
420
Kernprodukt (SIZE)
420
Breite (B)
420
Starke (S)
420
Lochraster (L1)
420
Lochanfang (L2)
420
Lochende (L3)
24
Länge (L)
420
Oberfläche (O)
420
Gewinde (G)
420
Filter
S. Pross CAD Katalog

S. Pross CAD Katalog

Wählen Sie Gewindeleisten und Rastleisten von S. Pross GmbH und laden Sie CAD Modelle kostenlos in nativen oder neutralen CAD Formaten auf 3Dfindit herunter.

Herstellerfilter

S. Pross GmbH: Gewindeleisten und Rastleisten als CAD Modelle

Gewindeleisten von S. Pross GmbH werden in Einschüben und Baugruppenträgern der Elektronik- und Gerätebaukonstruktion eingesetzt. Sie sind in Standardrastermaßen wie 5×1,5 mm und 5×2 mm sowie in Sondermaßen verfügbar und werden in Stahl, Messing, Kupfer und Edelstahl gefertigt. Rastleisten ergänzen das Sortiment für rasterbasierende Montage- und Verbindungsaufgaben in der Gehäuse- und Tragschienenkonstruktion.

Wählen Sie auf 3Dfindit die passende Ausführung aus dem Katalog von S. Pross GmbH und laden Sie die vom Hersteller verifizierten CAD Modelle kostenlos in nativen oder neutralen CAD Formaten wie STEP herunter. Integrieren Sie die Modelle direkt in Ihre Baugruppe, um Kollisionsprüfungen durchzuführen, Einbausituationen im Layout zu planen und die technische Dokumentation vollständig abzubilden.

Niederlassungen:
S. Pross GmbH
Uferstr. 44
DEBad Wildbad - Calmbach
+49 (7081) 152 9000
+49 (7081) 152 9000 -99
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen