Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
5
Einheiten
5
Dateitypen
5
SToxxparts
D1
5
D2
5
±0.5
(L1)
5
L2
5
min.
(L3)
5
SW1
5
SW2
5
SW3
5
max. Belastbarkeit bei statischer Belastung
(BEL)
5
Material
(MAT)
5
Gewicht
(GEW)
5
Filter
SToxxparts CAD Katalog
17000100000
Hier finden Sie die CAD-Modelle von SToxxparts
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
SToxxparts
17 Spanntechnik
17000100000
SToxxparts
17 Spanntechnik
17000100000
17000100000
Gelenkschraube, Edelstahl
Schlagworte
Spanntechnik
Edelstahl
Niederlassungen:
Deutschland
Schopfloch D-72296
SToxxparts
Hörschweiler Straße
Schopfloch
info@stoxxparts.com
http://www.stoxxparts.com