Flexible Schnittstellen im Anlagenbau

ProduktveröffentlichungenMaschinenwesenCADWissen
Flexibel, robust und leistungsstark - das Schrägsitzventil VZXA von Festo regelt Medienströme bis zu 230 °C schnell und zuverlässig.

Unterschiedliche Antriebe und Ventilkörper können zur einfachen Integration in die Anwendung kombiniert werden. Einzelne, funktionsgeprüfte Module vereinfachen den Austausch von Antrieben bei Umrüstung oder Wartung. Das patentierte Dichtungssystem sorgt für Dichtheit und Langlebigkeit.

Einfacher Einbau

Durch die einzigartige Schnittstelle zwischen den Modulen können die Stellantriebe ausgetauscht werden, ohne die Rohrleitung zu öffnen. Die einfache Trennung von Ventilkörper und Antrieb erleichtert und beschleunigt den Einbau der Ventile in Rohrleitungen. So können in schwer zugänglichen Bereichen die Antriebe am Ende einer Montageaufgabe auf das Ventilgehäuse montiert werden.

Die Spindelabdichtung hat die Form einer Patrone. Sie besteht aus einer Edelstahlhülse mit einer vorgespannten Chevron-Dichtung und lässt sich daher ohne Spezialwerkzeug einfach und zuverlässig austauschen.

Robuste Materialien

Das Schrägsitz-#Ventil VZXA besteht aus einem Schrägsitz-Ventilkörper, einem Kolben- oder Membran-Antrieb und einer optischen Stellungsanzeige. Der strömungsoptimierte Ventilkörper aus Edelstahl ist in den Nennweiten DN15 - DN65 erhältlich. Die Variante mit Gewindeanschluss ist verfügbar; Klemm- Anschlüsse und Anschweißenden nach amerikanischer und europäischer Norm sind geplant.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8060548 VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4---(0)

Teilenummer
TNR
Typ
TYP
L1 [mm]
H1 [mm]
L2 [mm]
T1 [mm]
T2 [mm]
Gewinde
D1
Schlüsselweite
SW1 [mm]
W1 [°]
Ausfahrstellung
HUBST [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
8060538
VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
286.0
212.0
150
24.0
43.0
G 2"
65
40
0
5.430
4052568290504
8060539
VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
339.5
257.2
150
24.0
43.0
G 2"
65
40
0
8.610
4052568435806
8060540
VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
365.6
270.7
190
27.0
53.0
G 2 1/2"
85
40
0
10.700
4052568435813
8060541
VZXA-B-TS7-1/2-M2-V14T-30-K-46-17-V4
201.8
154.4
65
13.7
21.5
NPT 1/2"
25
40
0
1.830
4052568290511
8060542
VZXA-B-TS7-3/4-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
207.0
171.0
75
14.0
24.0
NPT 3/4"
32
40
0
1.910
4052568290528
8060543
VZXA-B-TS7-3/4-M2-V14T-30-K-75-20-V4
238.0
187.0
75
14.0
24.0
NPT 3/4"
32
40
0
3.360
4052568290535
8060544
VZXA-B-TS7-1-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
213.7
159.0
90
16.8
28.0
NPT 1"
41
40
0
2.150
4052568290542
8060545
VZXA-B-TS7-1-M2-V14T-23-K-75-20-V4
244.0
189.8
90
16.8
28.0
NPT 1"
41
40
0
3.600
4052568290559
8060546
VZXA-B-TS7-1-M2-V14T-30-M-90-26-V4
298.1
235.0
90
16.8
28.0
NPT 1"
41
40
0
6.780
4052568435820
8060547
VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4
217.7
164.5
110
17.3
36.0
NPT 1 1/4"
50
42
0
2.480
4052568290566
8060548
VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
248.0
195.4
110
17.3
36.0
NPT 1 1/4"
50
42
0
3.930
4052568290573
8060549
VZXA-B-TS7-1 1/4-M2-V14T-25-M-90-26-V4
300.3
242.5
110
17.3
36.0
NPT 1 1/4"
50
42
0
7.110
4052568435837
8060550
VZXA-B-TS7-1 1/2-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
270.0
213.5
120
17.3
38.0
NPT 1 1/2"
55
42
0
4.610
4052568290580
8060551
VZXA-B-TS7-1 1/2-M2-V14T-16-M-90-26-V4
322.5
260.6
120
17.3
38.0
NPT 1 1/2"
55
42
0
7.790
4052568435844
8060552
VZXA-B-TS7-2-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
286.0
212.0
150
17.6
43.0
NPT 2"
65
40
0
5.430
4052568290597
8060553
VZXA-B-TS7-2-M2-V14T-10-M-90-26-V4
339.5
257.2
150
17.6
43.0
NPT 2"
65
40
0
8.610
4052568435851
8060554
VZXA-B-TS7-2 1/2-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
365.6
270.7
190
24.0
53.0
NPT 2 1/2"
85
40
0
10.700
4052568435868
8111583
VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
208.0
161.0
65
14.0
21.5
G 1/2"
25
40
0
1.096
4052568550509
8111589
VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
208.0
161.0
65
14.0
21.5
G 1/2"
25
40
0
1.151
4052568550516
Komprimierte Darstellung anzeigen (72 konfigurierbare Produkte)
Fetch failed

Der Edelstahlantrieb ist in drei Baugrößen und mit den Steuerfunktionen NC (normal geschlossen), NO (normal offen) und DA (doppeltwirkend) erhältlich. Der maximale Betriebsdruck beträgt, je nach Nennweite, bis zu 30 bar. Die große optische Stellungsanzeige ist serienmäßig eingebaut. Dank der transparenten Abdeckung aus Polyethersulfon (PES) ist der Einsatz des Ventils in chemisch aggressiver Umgebung kein Problem.

Ventilblöcke in der Reifenindustrie

Die zusätzliche Schnittstelle zwischen dem Antrieb und dem Prozess-Ventil ermöglicht es, einen kundenspezifischen Block mit VZXA-Schrägsitzventilen zu bestücken. Kundenspezifische Blöcke sind platzsparend und können somit auch in sehr engen Räumen eingebaut werden. Die Öffnungs-/Schließpositionen können mit Hilfe von Prozessdaten oder mechanischer Rückmeldung erfasst werden. Die Blöcke ermöglichen auch die Handhabung von Mehrmedienströmen wie Dampf, Stickstoff oder Vakuum.

Originalartikel geschrieben von FESTO