Hettich Schubladenplattform für Eggersmann

eggersmann ist ein Synonym für maßgeschneiderte, einmalige Küchen, die weltweit über exklusive Küchenstudios und den gehobenen Möbelfachhandel verkauft werden. Mit der Einführung des innovativen E4-Systems stellt eggersmann auf das neue EBX Schubladen System um, das auf einem AvanTech YOU-Schubkasten mit Actro-Führung basiert. Die schlanke Zargenhöhe von 13 mm wird durch ein neues, puristisches, exklusiv für eggersmann entwickeltes SteelCape aus Stahl onyx ergänzt. Die grifflosen Schubladen sind mit Push-to-Open Silent ausgestattet und bieten dem Nutzer ein unvergleichliches Öffnungs- und Schließerlebnis.
"Jedes Detail zählt und bestimmt in hohem Maße die Gesamtwirkung einer eggersmann-Kreation. Mit der konsequenten Ausrichtung auf alle Feinheiten und einzigartigen Komponentenkonstruktionen entstehen unnachahmliche Ensembles, die es sonst nirgendwo gibt. AvanTech von Hettich ist nicht nur rationell in der Verarbeitung, sondern bietet uns auch die Möglichkeit, Schubkästen mit optionalen Features auf ein und derselben technischen Plattform zu gestalten. Faktoren wie die örtliche Nähe zu Hettich, das innovative Lieferkonzept, von dem wir profitieren, und nicht zuletzt das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit waren für uns ausschlaggebend, uns für Hettich zu entscheiden", so Michael Wunram, Geschäftsführer von eggersmann. Beide Seiten freuen sich auf den 17. bis 20. September 2023, wenn das exklusive EBX-Schubkastensystem auf den eggersmann Designtagen" in Hiddenhausen seine Premiere feiert.