Native CAD-Inhalte: CADENAS erweitert Herstellerkataloge um neue Formate

CADENAS hat die jährliche Aktualisierung der 3Dfindit-Portale abgeschlossen, die es Ingenieuren und Architekten ermöglicht, native CAD-Inhalte in den neuesten Versionen der gängigen CAD- und BIM-Tools herunterzuladen. Diese Aktualisierung erfolgt nahtlos in die zugrunde liegende Struktur der Portale und stellt sicher, dass die von den Herstellern bereitgestellten Inhalte immer auf dem neuesten Stand sind. Dies ist eine der vielen Möglichkeiten, wie CADENAS die Inhalte, die sie für Hersteller bereitstellen, zukunftssicher macht und eine schnelle, flexible und sichere Plattform bietet, die auf Wachstum ausgelegt ist.
Native CAD-Inhalte: Neue 3Dfindit-Format-Updates für 2023
CADENAS hat native Unterstützung für die neuesten Versionen von Autodesk AutoCAD, Dassault CATIA, PTC Creo Parametric, PTC Creo Direct Modeling, Autodesk Inventor, Siemens NX, Autodesk Revit, Siemens Solid Edge und Dassault SolidWorks hinzugefügt. Dies wird auf Engineering-Portalen wie 3Dfindit sowie auf Hunderten von Portalen, die in Hersteller-Websites eingebettet sind, aktiv sein.

Aktualisierte native CAD-Formate für 2023:
Aktualisierte native CAD-Formate für 2023:
| CAD-Format | Version |
| AutoCAD | 2019-2023 |
| CATIA | V5 und V6 |
| Creo Parametrik | 5 - 9 |
| Creo Direct Modeling | 19.0 - 20.5 |
| Inventor | 2019 - 2023 |
| NX | 12.0 + 1847 - 2212 |
| Revit | 2019 - 2023 |
| Solid Edge | 2019 - 2023 |
| SolidWorks | 2019 - 2023 |
Hersteller genießen eine sorgenfreie Technologie mit CAD / BIM-Kompatibilität von 3Dfindit
Durch die Beibehaltung der zugrundeliegenden Katalogtechnologie und der aktuellen Formate hat CADENAS dafür gesorgt, dass sich die Hersteller um eine Sache weniger kümmern müssen. Mit 3Dfindit sind die Inhalte für die Zukunft gerüstet. Die 3D-Inhalte jedes Herstellers funktionieren mit den neuesten CAD- und BIM-Versionen, -Formaten und -Revisionen, da CADENAS die Kompatibilität kontinuierlich aufrechterhält. Die Content-Infrastruktur hält auch mit Änderungen in der Browsertechnologie, neuen Geräten und Betriebssystemen Schritt und bietet Stabilität für Hersteller-Websites, die 3D-Visualisierung und -Konfiguration anbieten.
Erfüllen Sie Kundenwünsche und sorgen Sie dafür, dass sie immer wieder kommen
Für Hersteller ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Kunden in die Website eingebunden werden, denn bis zu 82 % der Downloads führen letztendlich zu einem Kauf. Konstrukteure, Ingenieure und Einkäufer müssen die Möglichkeit haben, Produktdaten zu konfigurieren und herunterzuladen, und sie möchten, dass diese direkt vom Hersteller in den von ihnen bevorzugten nativen CAD-Formaten bereitgestellt werden. Wenn Herstellerinformationen in das Produktmodell eingebettet und in der Stückliste identifiziert werden, sind die Produkte leichter zu beschaffen und werden früher im Konstruktionsprozess spezifiziert.
CAD-/BIM-Ausgaben in über 150 Formaten und Versionen
Durch die Bereitstellung von Inhalten in den nativen CAD-/BIM-Formaten können Hersteller die Anforderungen eines breiteren Publikums in einer Vielzahl von Branchen erfüllen. Ingenieure, Architekten und Designer benötigen aus verschiedenen Gründen hochwertige Produktdaten im nativen Format ihres Konstruktionssystems. Die Bereitstellung von nativen CAD-Inhalten bietet nicht nur eine bessere Benutzerfreundlichkeit, sondern auch Vorteile für die Hersteller. Durch die Bereitstellung dieser nativen Formate wird sichergestellt, dass der Markenname und die Teilenummer eines Herstellers im CAD- oder BIM-Modell enthalten sind und in die Stückliste aufgenommen werden, damit der Einkäufer weiß, wo er das Produkt nach Abschluss des Projekts kaufen kann.
Der Industrial Sales & Marketing Report
6 digitale Essentials für den Verkauf an Ingenieure und Architekten
Wir haben 128.000 Ingenieure und Architekten befragt, wie sie die Produkte auswählen und spezifizieren, die sie kaufen.