2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01126-21260120

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Ausführung
AUSF
Breite
B [mm]
Passbohrung +0,025/+0,015
D [mm]
Gewinde
D1 [mm]
Durchmesser
D2 [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L6 [mm]
Anzahl der Rasterbohrungen
N1 [mm]
Reihen in X-Richtung
NL
Reihen in Y-Richtung
NB1
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01126-21240060
mit Rasterbohrungen
400
12
M12
30
50
600
500
96
11
7
90.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21250060
mit Rasterbohrungen
500
12
M12
30
50
600
500
120
11
9
112.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21260060
mit Rasterbohrungen
600
12
M12
30
50
600
500
144
11
11
134.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21240080
mit Rasterbohrungen
400
12
M12
30
50
800
700
128
15
7
109.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21245090
mit Rasterbohrungen
450
12
M12
30
50
900
800
158
17
8
138.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21250100
mit Rasterbohrungen
500
12
M12
30
50
1000
900
200
19
9
165.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21260120
mit Rasterbohrungen
600
12
M12
30
50
1200
1100
288
23
11
244.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21640060
mit Rasterbohrungen
400
16
M16
30
50
600
500
96
11
7
89.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21650060
mit Rasterbohrungen
500
16
M16
30
50
600
500
120
11
9
108.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21660060
mit Rasterbohrungen
600
16
M16
30
50
600
500
144
11
11
120.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21640080
mit Rasterbohrungen
400
16
M16
30
50
800
700
128
15
7
108.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21645090
mit Rasterbohrungen
450
16
M16
16
50
900
800
158
17
8
134.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21650100
mit Rasterbohrungen
500
16
M16
30
50
1000
900
200
19
9
164.000
Infotext
Info
Yes
84662020
01126-21660120
mit Rasterbohrungen
600
16
M16
30
50
1200
1100
288
23
11
240.000
Infotext
Info
Yes
84662020
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 Produkte)
Bestellnummer01126-21260120
KurztextGrundplatten Grauguss mit Rasterbohrungen
Letzte Änderung04.09.2025 15:11:13
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-13-01-12 Platte (Normalie, Werkzeugbau)