Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fixiert Flexibles Normteilesystem
01000 Platten Profile Scheiben Aufbauelemente Aufspannwinkel Aufspannwuerfel
Aufspannwürfel
01850 - Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
norelem
...
Aufspannwürfel
01850 - Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01850-100050075
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Länge
L3
Länge
L4 [mm]
L4X [mm]
Länge
L5 [mm]
Länge
L6 [mm]
Länge
L7 [mm]
Länge
L11
Höhe
H
Höhe
H1
Höhe
H3
Bohrung
D2
Bohrung
D3
Bohrung
D4
Gewinde
D5
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01850-100030050
300
151
250
200
-
200
150
100
40
0
500
50
15
20
M12
M10
M12
90.000
Infotext
Info
Yes
01850-100040050
400
251
320
300
200
200
200
150
55
25
500
50
18
20
M16
M12
M16
160.000
Infotext
Info
Yes
01850-100040065
400
251
320
300
200
200
200
150
55
25
650
50
18
20
M16
M12
M16
227.000
Infotext
Info
Yes
01850-100050060
500
301
400
200
-
400
250
200
75
25
600
50
18
20
M16
M12
M16
250.000
Infotext
Info
Yes
01850-100050075
500
301
400
200
-
400
250
200
75
25
750
50
18
20
M16
M12
M16
330.000
Infotext
Info
Yes
01850-100063070
630
351
500
400
400
315
200
100
25
700
50
18
25
M16
M16
M16
400.000
Infotext
Info
Yes
01850-100063085
630
351
500
400
400
315
200
100
25
850
50
18
25
M16
M16
M16
460.000
Infotext
Info
Yes
01850-100080080
800
501
640
600
400
400
400
300
135
25
800
50
18
25
M16
M16
M16
680.000
Infotext
Info
Yes
01850-100080100
800
501
640
600
400
400
400
300
135
25
1000
50
18
25
M16
M16
M16
800.000
Infotext
Info
Yes
01850-100100100
1000
601
800
200
800
500
400
165
25
1000
55
18
25
M20
M20
M16
1164.000
Infotext
Info
Yes
01850-100100125
1000
601
800
200
800
500
400
165
25
1250
55
18
25
M20
M20
M16
1391.000
Infotext
Info
Yes
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
norelem
- 01850
Bestellnummer
01850-100050075
Kurztext
Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Letzte Änderung
04.09.2025 15:11:17
Einheit
Schlagworte
Aufbauelemente
Aufspannwinkel
Aufspannwuerfel
Aufspannwürfel
Normteilesystem
Platten
Profile
Scheiben
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CLAMPING Klemmen
BYFUNC_PINCHING Spannen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-01-01 Aufspannplatte (Normalie, Werkzeugbau)