2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

04350-08

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Breite
B [mm]
Höhe
S [mm]
Höhe max.
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Gewindedurchmesser
D [mm]
Kugeldurchmesser
D1 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
04350-08
104±2
39
37
20
12
28
74
M 8
25
13
0.3002
Infotext
Yes
84662080
4059495047348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
04350-10
123±2
49
46
25
16
39
92
M 10
30
17
0.5863
Infotext
Yes
84662080
4059495047355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
04350-12
146±3
61
58
32
20
49
120
M 12
30
19
1.1000
Infotext
Yes
84662080
4059495047362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Spannelement, Schnellspanner