Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fixiert Flexibles Normteilesystem
05000 Schnellspanner Schubstangenspanner, Handstangenspanner Zubehör für Schnellspanner Spannverschlüsse, Schwenkschrauben Drehriegel
Schnellspanner
05140 - Schnellspanner "Mini"
norelem
...
Schnellspanner
05140 - Schnellspanner "Mini"
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05140-01
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Position
POS [mm]
Verschiebung Spannschraube vertikal
Y [mm]
Verschiebung Spannschraube horizontal
L1 [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L2 [mm]
Länge
L3 [mm]
Länge
L4 [mm]
Länge
L5 [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Breite
B2 [mm]
Breite
B3 [mm]
Hohe
HMIN [mm]
Hohe
HMAX [mm]
Hohe
H1 [mm]
Hohe
H2 [mm]
Hohe
H3 [mm]
1
05140-01
Haltearm geschlossen
0
12
66.0
22
20
5
12
12
13
9
3.5
44
45
12.5
4.5
25
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
norelem
- 05140
Bestellnummer
05140-01
Kurztext
Schnellspanner "Mini"
Letzte Änderung
26.01.2026 06:46:16
Einheit
Schlagworte
Drehriegel
Handstangenspanner
Normteilesystem
Schnellspanner
Schubstangenspanner
Schwenkschrauben
Spannverschlüsse
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Spannelement, Schnellspanner
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)