Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
23 - Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
23-01 - Bedienungselement
23-01-03 - Handrad (Bedienungselement)
23-01-03-02 - Scheibenhandrad
06255 - 2-Speichenhandräder aus Kunststoff
ECLASS 9.1
...
23-01-03 - Handrad (Bedienungselement)
23-01-03-02 - Scheibenhandrad
06255 - 2-Speichenhandräder aus Kunststoff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06255-0345X20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Ausführung
AUSF
Durchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
D2
Durchmesser
D3 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H2 [mm]
Höhe
L1 [mm]
Höhe
L3 [mm]
Nabennutbreite
B3 [mm]
Nabennuthöhe
T [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Zeichnungsansichten
ZEICHNUNG
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
06255-0100X10
Nabe ohne Nut
99
10 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
-
-
0.0853
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079172
31.12.2099
06255-0100X12
Nabe ohne Nut
99
12 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
-
-
0.1389
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079189
31.12.2099
06255-0130X12
Nabe ohne Nut
129
12 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
-
-
0.2198
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079196
31.12.2099
06255-0130X14
Nabe ohne Nut
129
14 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
-
-
0.2104
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079202
31.12.2099
06255-0160X14
Nabe ohne Nut
159
14 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
-
-
0.3577
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079219
31.12.2099
06255-0160X16
Nabe ohne Nut
159
16 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
-
-
0.3850
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079226
31.12.2099
06255-0200X16
Nabe ohne Nut
198
16 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
-
-
0.6010
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079233
31.12.2099
06255-0200X20
Nabe ohne Nut
198
20 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
-
-
0.5681
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079240
31.12.2099
06255-0250X20
Nabe ohne Nut
252
20 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
-
-
0.9578
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079257
31.12.2099
06255-0250X24
Nabe ohne Nut
252
24 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
-
-
0.9222
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079264
31.12.2099
06255-0345X20
Nabe ohne Nut
346
20 / H7
67.5
42.0
24.0
32
79
-
-
1.4370
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079271
31.12.2099
06255-1080X08
Nabe mit Nut
80
8 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
2
9
0.0893
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079288
31.12.2099
06255-1080X10
Nabe mit Nut
80
10 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
3
11,4
0.0927
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079295
31.12.2099
06255-1100X10
Nabe mit Nut
99
10 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
3
11,4
0.1453
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079301
31.12.2099
06255-1100X12
Nabe mit Nut
99
12 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
4
13,8
0.1509
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079318
31.12.2099
06255-1130X12
Nabe mit Nut
129
12 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
4
13,8
0.2166
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079325
31.12.2099
06255-1130X14
Nabe mit Nut
129
14 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
5
16,3
0.2350
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079332
31.12.2099
06255-1160X14
Nabe mit Nut
159
14 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
5
16,3
0.3439
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079349
31.12.2099
06255-1160X16
Nabe mit Nut
159
16 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
5
18,3
0.3850
Zeichnung
Infotext
Yes
39269099
4059495079356
31.12.2099
Komprimierte Darstellung anzeigen (26 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ECLASS 9.1
- 06255
Bestellnummer
06255-0345X20
Kurztext
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
Letzte Änderung
26.01.2026 06:47:13
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_FASTENING Anziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)