2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HARTING 09042322821

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
AAC202
1
09042322821
DIN-Power D032FW-20,0C1-1
Federleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Federleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
5713140008427
09 04 232 2821
HARTING
49
Edelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer09042322821
KurztextFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
LangtextFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Letzte Änderung17.02.2025 13:45:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85366990
Lange BeschreibungFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Kurze BeschreibungFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
GTIN-Code5713140008427
Bestellnummer09042322821
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
GTIN5713140008427
Herstellerartikelnummer09 04 232 2821
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen2
HerstellerproduktbeschreibungFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power D032FW-20,0C1-1
Rastermaß 15.080 mm
Rastermaß 25.080 mm
Stiftlänge20 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungWickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-55 °C
obere Grenztemperatur125 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0

ECLASS 13.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom6 A
GTIN5713140008427
Herstellerartikelnummer09 04 232 2821
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen2
Polzahl32
HerstellerproduktbeschreibungFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power D032FW-20,0C1-1
Rastermaß 15.080 mm
Rastermaß 25.080 mm
Stiftlänge20 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungWickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-55 °C
obere Grenztemperatur125 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ECLASS 12.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Zolltarifnummer (TARIC)85366990
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom6 A
GTIN5713140008427
Herstellerartikelnummer09 04 232 2821
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen2
Polzahl32
HerstellerproduktbeschreibungFederleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power D032FW-20,0C1-1
Rastermaß 15.080 mm
Rastermaß 25.080 mm
Stiftlänge20 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungWickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-55 °C
obere Grenztemperatur125 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ETIM 10.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Bemessungsstrom In6 A
Polzahl32
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ETIM 9.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Bemessungsstrom In6 A
Polzahl32
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ETIM 8.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen