2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HARTING 09043326921

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
geeignet für Leiterplattendicke
AAB674 [mm]
1
09043326921
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip
Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gewinkelt, Kupferlegierung
Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
5713140008663
09 04 332 6921
HARTING
42
1.600
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer09043326921
KurztextDIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip
Letzte Änderung17.02.2025 13:45:50
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

ECLASS 13.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

ECLASS 12.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Art der LeiterplattenkontaktierungTHT-Anschluss (Wellenlöten)
Ausrichtung Steckgesichtgedreht
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast

ETIM 10.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder

ETIM 9.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder

ETIM 8.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen