2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HARTING 09060322903

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
AAC202
1
09060322903
DIN-Power F032MW-22,0C1-1
Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
5713140010994
09 06 032 2903
HARTING
41
Edelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer09060322903
KurztextMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
LangtextMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Letzte Änderung17.02.2025 13:45:53
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85366990
Lange BeschreibungMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Kurze BeschreibungMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
GTIN-Code5713140010994
Bestellnummer09060322903
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
GTIN5713140010994
Herstellerartikelnummer09 06 032 2903
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen3
HerstellerproduktbeschreibungMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power F032MW-22,0C1-1
Rastermaß 13.810 mm
Stiftlänge22 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungWickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-55 °C
obere Grenztemperatur125 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0

ECLASS 13.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom6 A
GTIN5713140010994
Herstellerartikelnummer09 06 032 2903
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen3
Polzahl32
HerstellerproduktbeschreibungMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power F032MW-22,0C1-1
Rastermaß 13.810 mm
Stiftlänge22 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungWickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-55 °C
obere Grenztemperatur125 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ECLASS 12.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Zolltarifnummer (TARIC)85366990
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom6 A
GTIN5713140010994
Herstellerartikelnummer09 06 032 2903
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen3
Polzahl32
HerstellerproduktbeschreibungMesserleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power F032MW-22,0C1-1
Rastermaß 13.810 mm
Stiftlänge22 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungWickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-55 °C
obere Grenztemperatur125 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ETIM 10.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Bemessungsstrom In6 A
Polzahl32
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ETIM 9.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Bemessungsstrom In6 A
Polzahl32
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesWickelanschluss

ETIM 8.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen