2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HARTING 09062486838

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
geeignet für Leiterplattendicke
AAB674 [mm]
1
09062486838
DIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
Federleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung
Federleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
5713140013940
09 06 248 6838
HARTING
41
1.600
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer09062486838
KurztextFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung
LangtextFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Letzte Änderung17.02.2025 13:45:59
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85366990
Lange BeschreibungFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Kurze BeschreibungFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung
GTIN-Code5713140013940
Bestellnummer09062486838
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
GTIN5713140013940
Herstellerartikelnummer09 06 248 6838
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen3
HerstellerproduktbeschreibungFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
Rastermaß 13.810 mm
Rastermaß 23.810 mm
Stiftlänge13 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungPress-in, Wickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-40 °C
obere Grenztemperatur105 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0

ECLASS 13.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
geeignet für Leiterplattendicke1.600 mm
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom6 A
GTIN5713140013940
Herstellerartikelnummer09 06 248 6838
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen3
Polzahl48
HerstellerproduktbeschreibungFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
Rastermaß 13.810 mm
Rastermaß 23.810 mm
Stiftlänge13 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungPress-in, Wickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-40 °C
obere Grenztemperatur105 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesDurchdringanschluss, Wickelanschluss

ECLASS 12.0

27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Zolltarifnummer (TARIC)85366990
geeignet für Leiterplattendicke1.600 mm
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktessonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom6 A
GTIN5713140013940
Herstellerartikelnummer09 06 248 6838
HerstellernameHARTING Technology Group
Anzahl der Reihen3
Polzahl48
HerstellerproduktbeschreibungFederleiste, Einpressanschluss, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung
HerstellerproduktbezeichnungDIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
Rastermaß 13.810 mm
Rastermaß 23.810 mm
Stiftlänge13 mm
Art der LeiterplattenkontaktierungPress-in, Wickelanschluss
Ausrichtung SteckgesichtStandard
untere Grenztemperatur-40 °C
obere Grenztemperatur105 °C
Beschichtung SteckkontaktbereichEdelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Zertifikat/Zulassung0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesDurchdringanschluss, Wickelanschluss

ETIM 10.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Geeignet für Leiterplattendicke1.600 mm
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Bemessungsstrom In6 A
Polzahl48
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesDurchdringanschluss, Wickelanschluss

ETIM 9.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Geeignet für Leiterplattendicke1.600 mm
Werkstoff der KontaktbeschichtungEdelmetall über Ni, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
Bemessungsstrom In6 A
Polzahl48
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94V0
Werkstoff des IsolierkörpersThermoplast
Befestigungsartmit Flansch
Ausführung des elektrischen AnschlussesDurchdringanschluss, Wickelanschluss

ETIM 8.0

EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen