Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Dirak
Drehriegel
1-125 - Zahlenschloss-Drehriegel Pr20.1 L18
Dirak
Drehriegel
1-125 - Zahlenschloss-Drehriegel Pr20.1 L18
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100-9301.00-00000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BESTNR
Werkstoff
MAT
Zungentyp
ZTYP
Höhe
H [mm]
Einsetzbar
ES
Türstärke
S [mm]
Montage
MON
HTML Online
INFO
1
2
100-9301.00-00000
GDZn, verchromt
Keine Zunge
0
Rechts
0
Ohne Montage
Produktseite DIRAK.com
100-9302.00-00000
GDZn, schwarz
Keine Zunge
0
Rechts
0
Ohne Montage
Produktseite DIRAK.com
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Dirak
- 1-125
Bestellnummer
100-9301.00-00000
Kurztext
Zahlenschloss-Drehriegel Pr20.1 L18
Letzte Änderung
29.07.2025 15:00:07
Einheit
Schlagworte
Drehriegel
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften