2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

104104-C01

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
PN
Serie
SERIES
Ventiltyp
VT
Anschlussgröße
PS
Material von Einsätzen und Stange
MAT
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F-Gewinde
F
1
104104-C01
104104
Rückschlagventil
1/8-27 NPTF
Standard
23.8
34.1
63.9
23.8
48.4
1-20 UNEF-2A
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextFlusssteuerungen – Inline, Composite
Letzte Änderung06.09.2024 12:10:12
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften