Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PERI
Gerüstbaukasten
PERI UP Flex
Diagonalen
114916 - UBH FLEX 200X200
PERI
Gerüstbaukasten
PERI UP Flex
Diagonalen
114916 - UBH FLEX 200X200
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114916
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Art.-Nr.
ARTICLENUMBER
SHORTNAME
Artikelname
ARTIKLENAME
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESC
ARTICLEGROUP
LOD Ebene
LODLEVEL
X
Y
LENGHT [mm]
WIDTH [mm]
1
114916
UBH FLEX 200X200
H-DIAGONALE UBH FLEX 200/200
Zur horizontalen Aussteifung von Türmen. Auch unterhalb von Belägen UDI oder UDG verwendbar
PERI UP FLEX MODULAR SCAFFOLD
350
2000
2000
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PERI
- 114916
Bestellnummer
114916
Kurztext
UBH FLEX 200X200
Letzte Änderung
09.10.2025 10:05:06
Einheit
Schlagworte
Gerüstbaukasten
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_REINFORCEMENT_ELEMENTS Bewehrungselemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-50_85_00 23-50 85 00 Scaffolding
OmniClass
23-23 25 00 23-23 25 00 - Scaffolding
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_GenericModel
Family work plane based
0
Uniclass2015
25_71_29_76 25 71 29 76 - Scaffolding and accessories