Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Werkzeug, Betriebsausstattung
Handwerkzeug
Handwerkzeug Sortiment, Handwerkzeug Satz
Werkzeugsortiment
1212503 - TOOL-CARRIER
PHOENIX CONTACT
...
Handwerkzeug Sortiment, Handwerkzeug Satz
Werkzeugsortiment
1212503 - TOOL-CARRIER
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1212503
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Anzahl der Steckeinsätze
AAI349
Elektromonteur-Set vorhanden
AAL494
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
AAL690
Anzahl der Kabelschneider
AAI278
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
AAI287
Anzahl der Feilen
AAI257
1
1212503
TOOL-CARRIER
Werkzeug-Set
Werkzeug-Set, schwarz
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356528399
0
Ja
Nein
2
3
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 1212503
Bestellnummer
1212503
Kurztext
TOOL-CARRIER
Letzte Änderung
24.01.2025 18:01:26
Einheit
Schlagworte
Betriebsausstattung
Handwerkzeug
Werkzeug
Werkzeugsortiment
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-04-50-03 Werkzeugsortiment
ECLASS 13.0
21-04-50-03 Werkzeugsortiment
Ja
是
Nein
不
Tasche
bag
ETIM 10.0
EC000149 Werkzeugset
ETIM 9.0
EC000149 Werkzeugset