2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1348516

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Länge
BAA018 [mm]
Breite
BAF016 [mm]
max. Umgebungstemperatur
BAA039 [°C]
1
1348516
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
Batteriemodul
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
4063151665951
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
183
155
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1348516
KurztextBatteriemodul
LangtextBatteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Letzte Änderung05.06.2026 18:24:23
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85072080
Lange BeschreibungBatteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Kurze BeschreibungBatteriemodul
GTIN-Code4063151665951
Bestellnummer1348516

ECLASS 14.0

27-05-04-03 Gerätebatterie Standard (aufladbar)
Nennspannung24 V
Kunststoffgehäuse vorhandenNein
Höhe inklusive der Pole168 mm
Kapazität20000 mA*h
GrößenbezeichnungBlock
Akkupack vorhandenJa
Einsatz im Explosionsbereich zulässigNein
geeignet für SchnellladungJa
geschlossen (versiegelt)Ja
Traktionsbatterie vorhandenNein
Ausführung trockenJa
HerstellerprodukttypUPS-BAT/PB/24DC/20AH
GTIN4063151665951
Herstellerartikelnummer1348516
HerstellernamePhoenix Contact GmbH & Co. KG
zusätzlicher Online-Verweishttp://www.phoenixcontact.com/product/1348516
H-SätzeZur Vermeidung von Risiken für Mensch u. Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
HerstellerproduktfamilieBatteriemodul (Gerät mit Batterie)
HerstellerproduktbeschreibungBatteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
HerstellerproduktbezeichnungBatteriemodul
GLN des Herstellers4063151
URI des Herstellerswww.phoenixcontact.com
Länge183 mm
max. Umgebungstemperatur50 °C
Breite155 mm

ECLASS 13.0

27-05-04-03 Gerätebatterie Standard (aufladbar)
Nennspannung24 V
Kunststoffgehäuse vorhandenNein
Höhe inklusive der Pole168 mm
Kapazität20000 mA*h
GrößenbezeichnungBlock
Akkupack vorhandenJa
Einsatz im Explosionsbereich zulässigNein
geeignet für SchnellladungJa
geschlossen (versiegelt)Ja
Traktionsbatterie vorhandenNein
Ausführung trockenJa
HerstellerprodukttypUPS-BAT/PB/24DC/20AH
GTIN4063151665951
Herstellerartikelnummer1348516
HerstellernamePhoenix Contact GmbH & Co. KG
zusätzlicher Online-Verweishttp://www.phoenixcontact.com/product/1348516
H-SätzeZur Vermeidung von Risiken für Mensch u. Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
HerstellerproduktfamilieBatteriemodul (Gerät mit Batterie)
HerstellerproduktbeschreibungBatteriemodul (Gerät mit Batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
HerstellerproduktbezeichnungBatteriemodul
GLN des Herstellers4063151
URI des Herstellerswww.phoenixcontact.com
Länge183 mm
max. Umgebungstemperatur50 °C
Breite155 mm

ETIM 10.0

EC000357 Standard-Akku
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen