Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pneumax
Pneumatische Antriebe
Zylinder mit Stange entsprechen nicht dem Standard
Flat cylinders - ECOFLAT series
Accessories
1370.##.09/1F - Rear male clevis
Pneumax
...
Flat cylinders - ECOFLAT series
Accessories
1370.##.09/1F - Rear male clevis
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1370.32.09/1F
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Größe
T
A
B
CD
FL
H
L
MR
XD
1
2
3
4
5
25
37.000
9.000
8.000
14.000
6.000
8.000
7.500
84.000
32
44.000
10.500
10.000
15.000
9.000
6.000
10.000
95.000
40
52.000
10.500
12.000
18.000
9.000
9.000
13.000
103.000
50
65.000
20.000
12.000
20.000
11.000
9.000
13.000
112.000
63
78.000
25.000
16.000
24.000
11.000
13.000
17.000
116.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pneumax
- 1370.##.09/1F
Kurztext
Rear male clevis
Letzte Änderung
03.02.2022 08:53:46
Einheit
Schlagworte
Antriebe
Stange
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
1370.32.09/1F
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)