2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1406210000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
max. Betriebsspannung
AAC966 [V]
Anzahl der Phasen
AAP621
geeignet für Reiheneinbau
BAD715
1
1406210000
PSSR 24VDC/1PH AC 35A
Halbleiterschütz, 3,5...32 V DC, 24...510 V AC, Dauerstrom: 23 A (AC51) at 40 °C, 12 A (AC 53)
Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik. Steuer- und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.
4050118206845
Weidmueller Group
510
1
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1406210000
KurztextPSSR 24VDC/1PH AC 35A
Letzte Änderung12.12.2025 12:26:12
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 15.0

27-37-10-14 Halbleiterrelais
TARICTARIC
NeinНет