2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1407288

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
halogenfrei
BAD656
Schutzart (IP, montiert)
AAC108
Bemessungsspannung
BAH005 [V]
1
1407288
SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD
Sensor-/Aktor-Kabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)
4046356774062
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Ja
IP68
24
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1407288
KurztextSensor-/Aktor-Kabel
LangtextSensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)
Letzte Änderung05.06.2026 18:30:17
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85444290
Lange BeschreibungSensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)
Kurze BeschreibungSensor-/Aktor-Kabel
GTIN-Code4046356774062
Bestellnummer1407288

ECLASS 14.0

27-06-03-12 Ventilsteckverbinder mit konfektionierter Leitung
Ausführung der Leitungmehradrig
Kabellänge konfigurierbarNein
Länge der vorkonfektionierten Leitung3 m
Codierung (Kopf 1)not relevant
Schleppkettentauglichkeit der FixkabelversionNein
Schutzart (IP, montiert)IP68
schleppkettentauglichNein
HerstellerprodukttypSAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD
GTIN4046356774062
Herstellerartikelnummer1407288
HerstellernamePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Anzahl der anschließbaren Ventile1
zusätzlicher Online-Verweishttp://www.phoenixcontact.com/product/1407288
Werkstoff der Rändelnicht relevant
HerstellerproduktbeschreibungSensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)
energiereduzierendNein
HerstellerproduktbezeichnungSensor-/Aktor-Kabel
GLN des Herstellers4063151
URI des Herstellerswww.phoenixcontact.com
Aderquerschnitt (AWG)20
URI des Produktshttp://www.phoenixcontact.com/product/1407288
Aderquerschnitt0.500 mm^2
Statusanzeige vorhandenJa

ECLASS 13.0

27-06-03-12 Ventilsteckverbinder mit konfektionierter Leitung
Kabelabgang (Kopf 1)not relevant
Kabelabgang (Kopf 2)rechtwinklig
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)nicht relevant
Ausführung der Leitungmehradrig
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)freies Leitungsende
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)Ventil A
Farbe des Kabelmantelsblack RAL 9005
Leitungslänge3 m
Kabellänge konfigurierbarNein
Länge der vorkonfektionierten Leitung3 m
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)105 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)105 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)-40 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)-15 °C
Codierung (Kopf 1)not relevant
Schleppkettentauglichkeit der FixkabelversionNein
Schutzart (IP, montiert)IP68
strahlenvernetztNein
Werkstoff der KontaktbeschichtungSn
Werkstoff des KontaktgrundkörpersCuSn
Werkstoff des KabelmantelsPUR
Bemessungsstrom4 A
schleppkettentauglichNein
HerstellerprodukttypSAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD
GTIN4046356774062
Herstellerartikelnummer1407288
HerstellernamePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Anzahl der anschließbaren Ventile1
zusätzlicher Online-Verweishttp://www.phoenixcontact.com/product/1407288
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)Valve connector
Werkstoff der Rändelnicht relevant
Polzahl3
HerstellerproduktbeschreibungSensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)
energiereduzierendNein
HerstellerproduktbezeichnungSensor-/Aktor-Kabel
GLN des Herstellers4063151
URI des Herstellerswww.phoenixcontact.com
Aderquerschnitt (AWG)20
URI des Produktshttp://www.phoenixcontact.com/product/1407288
Aderquerschnitt0.500 mm^2
LED-Anzeige vorhandenJa
halogenfreiJa
geschirmtNein
Statusanzeige vorhandenJa
Bemessungsspannung24 V

ETIM 10.0

EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitignot relevant
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigrechtwinklig
Art des Steckkontaktes, feldseitignicht relevant
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigfreies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigVentil A
Farbe des Kabelmantelsblack RAL 9005
Kabellänge3 m
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling105 °C
StrahlenvernetztNein
Werkstoff der KontaktbeschichtungSn
Werkstoff des KontaktgrundkörpersCuSn
Werkstoff des KabelmantelsPUR
Bemessungsstrom In4 A
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigValve connector
Polzahl3
Mit LED-AnzeigeJa
HalogenfreiJa
GeschirmtNein
Bemessungsspannung24 V

ETIM 9.0

EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitignot relevant
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitigrechtwinklig
Art des Steckkontaktes, feldseitignicht relevant
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigfreies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigVentil A
Farbe des Kabelmantelsblack RAL 9005
Kabellänge3 m
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling105 °C
StrahlenvernetztNein
Werkstoff der KontaktbeschichtungSn
Werkstoff des KontaktgrundkörpersCuSn
Werkstoff des KabelmantelsPUR
Bemessungsstrom In4 A
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitigValve connector
Polzahl3
Mit LED-AnzeigeJa
HalogenfreiJa
GeschirmtNein
Bemessungsspannung24 V
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen