Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Dirak
Zubehör
2-400.01 - Riegelstangenschloss
Dirak
Zubehör
2-400.01 - Riegelstangenschloss
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238-9101.00-00000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BESTNR
Ausführung
AUS
Türstärke
TUR [mm]
Hub
HUB [mm]
Öffnungswinkel
OW [°]
Montageart
MON
Winkel
W
HTML Online
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
238-9101.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10, Ausführung rechts für Schwenkhebel
20-26
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9103.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10, Ausführung rechts für Schwenkhebel
27-33
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9105.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10, Ausführung rechts für Schwenkhebel
34-40
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9107.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10, Ausführung rechts für Schwenkhebel
70-76
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9109.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10, Ausführung rechts für Schwenkhebel
100-106
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9102.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10 Ausführung links für Schwenkhebel
20-26
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9104.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10 Ausführung links für Schwenkhebel
27-33
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9106.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10 Ausführung links für Schwenkhebel
34-40
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9108.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10 Ausführung links für Schwenkhebel
70-76
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9110.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M10 Ausführung links für Schwenkhebel
100-106
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9301.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M8 Ausführung rechts für Schwenkhebel
20-26
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
238-9303.00-00000
Riegelstangenschloss mit Stangenanschluss M8 Ausführung rechts für Schwenkhebel
27-33
20
90
anschraubbar
Offen
Produktseite DIRAK.com
Komprimierte Darstellung anzeigen (20 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Dirak
- 2-400.01
Bestellnummer
238-9101.00-00000
Kurztext
Riegelstangenschloss
Letzte Änderung
05.06.2025 12:18:03
Einheit
Schlagworte
Riegelstangenschloss
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften