Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 33 - SMT-Klemmen
Serie 2070
2070-453/998-406 - SMD-Trough-Board-Klemme 3-polig ohne Deckel
WAGO
PG 33 - SMT-Klemmen
Serie 2070
2070-453/998-406 - SMD-Trough-Board-Klemme 3-polig ohne Deckel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2070-453/998-406
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Rastermaß
RM [mm]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Farbe
FARBE
1
2070-453/998-406
Info DE
Info EN
0.2 - 0.75
24 - 18
8.5 - 10
320
4
2
9
6.50
3
7.45
18.30
22.20
weiß
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WAGO
- 2070-453/998-406
Bestellnummer
2070-453/998-406
Kurztext
SMD-Trough-Board-Klemme 3-polig ohne Deckel
Letzte Änderung
20.11.2025 15:01:46
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften