Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem bewegt Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
21000 Doppelrohr-Lineareinheiten Libellen Lineargleitführungen Linearkugellager, Lineargleitlager Maßstäbe Motor-Positioniersysteme Positioniersysteme Positionsanzeiger Profilschienenführungen Rollenführungsschienen Rundführungen Schlittenführungen Teleskopschienen Wegmesssysteme
Profilschienenführungen
21420 - Miniatur-Führungswagen Edelstahl
norelem
...
Profilschienenführungen
21420 - Miniatur-Führungswagen Edelstahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21420-09103101
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Ausführung
AUSF
Größe
GR
MX [Nm]
MY [Nm]
MZ [Nm]
Tragzahlen dynamisch
TRAGZD [N]
Tragzahlen statisch
TRAGS [N]
Abstand
A [mm]
Abstand
A1 [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Abstand
E [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Länge
L3 [mm]
Länge
L4 [mm]
Gewinde
M [mm]
Tiefe
T [mm]
1
2
3
4
21420-07102301
Standard
7
5.1
2.55
2.55
880
1370
12
8
7
17
5.0
4.7
8
1.5
23.5
13.500
M2
2.5
21420-09103101
Standard
9
10.4
5.10
5.10
1470
2250
15
10
9
20
5.5
5.5
10
2.2
31.0
20.000
M3
3.0
21420-12103501
Standard
12
14.7
8.04
8.72
2665
4020
20
15
12
27
7.5
7.5
13
3.0
35.0
20.800
M3
3.5
21420-15104301
Standard
15
30.2
16.50
17.90
4410
6570
25
20
15
32
8.5
9.5
16
4.0
43.0
25.700
M3
4.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
norelem
- 21420
Bestellnummer
21420-09103101
Kurztext
Miniatur-Führungswagen Edelstahl
Letzte Änderung
04.09.2025 15:16:20
Einheit
Schlagworte
Anlagenbau
Edelstahl
Lineargleitführungen
Lineargleitlager
Linearkugellager
Positioniersysteme
Positionsanzeiger
Profilschienenführungen
Rollenführungsschienen
Rundführungen
Schlittenführungen
Systeme
Teleskopschienen
Wegmesssysteme
bewegt
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften