Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pinet
Zubehör
Teleskopschienen
Teleskopschienen aus Edelstahl
2173567 - Kugelgeführte Teleskopschienen, 2-teilig, 3/4-Auszug, frontal ausklinkbar
Pinet
...
Teleskopschienen aus Edelstahl
2173567 - Kugelgeführte Teleskopschienen, 2-teilig, 3/4-Auszug, frontal ausklinkbar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21-7-3567
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PREVIEW
Referenz
REF
Material
MATERIAL
Dekor
FINISH
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
K
K [mm]
LG
LG [mm]
Tragkraft
CN
E
E [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
Link zu PINET website
WEB
1
21-7-3567
Edelstahl 1.4301
unbehandelt
314.3
504.8
615.9
628.6
482.6
660.4
27
304.8
508
609.6
660
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25826-kugelgefuehrte-teleskopschienen-2-teilig-3-4-auszug-frontal-ausklinkbar.html
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pinet
- 2173567
Bestellnummer
21-7-3567
Kurztext
Kugelgeführte Teleskopschienen, 2-teilig, 3/4-Auszug, frontal ausklinkbar
Letzte Änderung
23.02.2024 14:10:45
Einheit
Schlagworte
Teleskopschienen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften