Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pinet
Zubehör
Teleskopschienen
Teleskopschienen aus Edelstahl
2173591 - Kugelgelagerte Teleskopschienen (3-teilig), soft-closing
Pinet
...
Teleskopschienen
Teleskopschienen aus Edelstahl
2173591 - Kugelgelagerte Teleskopschienen (3-teilig), soft-closing
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21-7-3591
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PREVIEW
Referenz
REF
Material
MATERIAL
Dekor
FINISH
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
K
K [mm]
LG
LG [mm]
Tragkraft
CN
E
E [mm]
F
F [mm]
H
H [mm]
G
G [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
Link zu PINET website
WEB
1
21-7-3591
304 stainless steel
raw
119
215
311
407
650
650
35
128
224
494
416
905
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30336-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pinet
- 2173591
Bestellnummer
21-7-3591
Kurztext
Kugelgelagerte Teleskopschienen (3-teilig), soft-closing
Letzte Änderung
23.02.2024 14:11:08
Einheit
Schlagworte
Teleskopschienen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften