Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem bewegt Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
21000 Doppelrohr-Lineareinheiten Libellen Lineargleitführungen Linearkugellager, Lineargleitlager Maßstäbe Motor-Positioniersysteme Positioniersysteme Positionsanzeiger Profilschienenführungen Rollenführungsschienen Rundführungen Schlittenführungen Teleskopschienen Wegmesssysteme
Positionsanzeiger
21901-05 - Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
norelem
...
Positionsanzeiger
21901-05 - Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21901-05-10001421
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Material
MATERIAL
Farbe
FARBE
Breite
B
Durchmesser
D
Höhe
H
Länge
L
Steigung
P [mm]
Komma an Stelle
KOMMA
Einbaulage
EINBAU
max. Drehzahl
DZAHL [U/min]
Zählrichtung
ZR
Anzeige nach einer Umdrehung
ANZEIGE
Gewicht ca.
GEW [kg]
Bestellbeispiel
BESTELLBEISPIEL
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
21901-05-08001321
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
8.0
1
3
180
2
08,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-08001421
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
8.0
1
4
180
2
08,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-08001411
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
8.0
1
4
180
1
08,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001111
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
1
150
1
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001121
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
1
150
2
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001211
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
2
150
1
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001221
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
2
150
2
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001311
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
3
150
1
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001321
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
3
150
2
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001411
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
4
150
1
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-10001421
Kunststoff
reinorange RAL 2004
26
10
33
22
10.0
1
4
150
2
10,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001112
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
1
500
1
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001122
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
1
500
2
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001212
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
2
500
1
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001222
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
2
500
2
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001312
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
3
500
1
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001322
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
3
500
2
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001412
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
4
500
1
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
21901-05-01001422
Kunststoff
schwarz
26
10
33
22
1.0
1
4
500
2
01,0
0.0200
Bestellbeispiel
Infotext
Yes
90318020
Komprimierte Darstellung anzeigen (144 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
norelem
- 21901-05
Bestellnummer
21901-05-10001421
Kurztext
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
Letzte Änderung
26.01.2026 06:49:24
Einheit
Schlagworte
Anlagenbau
Lineargleitführungen
Lineargleitlager
Linearkugellager
Positioniersysteme
Positionsanzeiger
Profilschienenführungen
Rollenführungsschienen
Rundführungen
Schlittenführungen
Systeme
Teleskopschienen
Wegmesssysteme
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
GTIN-Code
4067932013511
Zolltarifnummer
90318020
Zertifikat RoHS
Yes
Bestellnummer
21901-05-10001421
Wartungsintervalle
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)