2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22430-020110019

Tabelle aufklappen
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Übersetzungsverhältnis
UEBERSETZUNG
Modul
MODUL
Zähnezahl
ZZ
Abstand
A [mm]
Länge
B [mm]
Durchmesser
D [mm]
DurchmesserBreite
D1 [mm]
DurchmesserLänge
D2 [mm]
Durchmesser
D3 [mm]
Abstand
L [mm]
Höhe
L1 [mm]
passendes Gegenrad
PASSGRAD
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22430-010110019
1:1
1.0
19
18
4.0
20.4
19.0
15.3
4
11.8
6.6
22430-010110019
0.0200
Infotext
Yes
84839080
4059495236179
22430-010110022
1:1
1.0
22
20
4.7
23.4
22.0
16.3
5
12.8
6.1
22430-010110022
0.0200
Infotext
Yes
84839080
4059495236186
22430-010110026
1:1
1.0
26
22
5.5
27.4
26.0
20.3
5
13.3
7.0
22430-010110026
0.0400
Infotext
Yes
84839080
4059495236193
22430-010110030
1:1
1.0
30
26
6.4
31.4
30.0
20.3
5
16.0
8.0
22430-010110030
0.0500
Infotext
Yes
84839080
4059495236209
22430-015110016
1:1
1.5
16
26
6.0
26.1
24.0
20.3
8
18.9
12.2
22430-015110016
0.0400
Infotext
Yes
84839080
4059495236278
22430-015110019
1:1
1.5
19
30
7.0
30.6
28.5
20.3
8
21.3
11.6
22430-015110019
0.0500
Infotext
Yes
84839080
4059495236285
22430-015110022
1:1
1.5
22
33
7.5
35.1
33.0
25.3
8
22.5
12.7
22430-015110022
0.0900
Infotext
Yes
84839080
4059495236292
22430-015110026
1:1
1.5
26
36
8.5
41.1
39.0
28.3
8
23.2
12.0
22430-015110026
0.1200
Infotext
Yes
84839080
4059495236308
22430-015110030
1:1
1.5
30
42
10.0
47.1
45.0
30.0
12
27.2
12.1
22430-015110030
0.1700
Infotext
Yes
84839080
4059495236315
22430-020110016
1:1
2.0
16
33
8.0
34.8
32.0
25.3
8
23.5
13.6
22430-020110016
0.0800
Infotext
Yes
84839080
4059495236384
22430-020110019
1:1
2.0
19
36
9.0
40.8
38.0
25.3
8
24.2
12.0
22430-020110019
0.1100
Infotext
Yes
84839080
4059495236391
22430-020110022
1:1
2.0
22
42
10.0
46.8
44.0
30.3
10
27.9
14.0
22430-020110022
0.1800
Infotext
Yes
84839080
4059495236407
22430-020110026
1:1
2.0
26
48
12.0
54.8
52.0
35.3
12
31.4
13.7
22430-020110026
0.2800
Infotext
Yes
84839080
4059495236414
22430-020110030
1:1
2.0
30
54
13.0
62.8
60.0
40.3
12
34.1
17.0
22430-020110030
0.4100
Infotext
Yes
84839080
4059495236421
22430-025110016
1:1
2.5
16
40
10.0
43.5
40.0
30.3
12
28.1
15.2
22430-025110016
0.1400
Infotext
Yes
84839080
4059495236490
22430-025110019
1:1
2.5
19
42
11.0
51.0
47.5
35.3
12
27.1
13.0
22430-025110019
0.2100
Infotext
Yes
84839080
4059495236506
22430-025110022
1:1
2.5
22
48
12.0
58.5
55.0
45.3
12
30.1
15.7
22430-025110022
0.3600
Infotext
Yes
84839080
4059495236513
22430-025110026
1:1
2.5
26
54
15.0
68.5
65.0
45.3
15
33.2
16.0
22430-025110026
0.4700
Infotext
Yes
84839080
4059495236520
22430-025110030
1:1
2.5
30
64
16.0
78.5
75.0
50.3
15
39.0
20.0
22430-025110030
0.7400
Infotext
Yes
84839080
4059495236537
Komprimierte Darstellung anzeigen (25 Produkte)
Bestellnummer22430-020110019
KurztextKegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:1; Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
Letzte Änderung26.01.2026 06:49:55
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer22430-020110019
GTIN-Code4059495236391
Zertifikat RoHSYes
Zolltarifnummer84839080
WartungsintervalleWartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen