2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

242145

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Body Finish
BF
Body Material
BM
Impedance
IMPEDANCE
Insulator Material
IM
IP Rating
IPR
Operating Level
OL
Isolated
ISOLATED
Low PIM
LPIM
Frequency Max
FMAX
Temp Max
TMAX
Temp Min
TMIN
Non-Magnetic
NM
Adapter Side 1 Series
AS1SERIES
Adapter Side 1 Style
AS1STYLE
Adapter Side 2 Series
AS2SERIES
Adapter Side 2 Style
AS2STYLE
1
242145
SMA Jack to SMB Plug Adapter 50 Ohm Straight
Gold
Brass
50
PTFE
Not Rated
Commercial
No
No
4
165
-65
No
SMA
Jack
SMB
Plug
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer242145
Letzte Änderung29.10.2020 13:42:58
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften