Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Normalien
Führungselemente
Positionierelemente
Zentriereinheiten / Zentrierbolzen
2445.11. - Zentrierbolzen nach Mercedes-Benz Norm
FIBRO
...
Positionierelemente
Zentriereinheiten / Zentrierbolzen
2445.11. - Zentrierbolzen nach Mercedes-Benz Norm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2445.11.025
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Bestell-Nummer
BC
Katalogblatt
DOC
Außendurchmesser
D [mm]
Länge
L [mm]
D1 [mm]
Innengewinde
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
T [mm]
T1 [mm]
Gewicht
GEW [kg]
Zolltarifnummer
ZTC
1
2
3
4
5
2445.11.022
2445_11
22.000
50.000
11.000
M8
9.000
16.000
13.000
16.000
0.110
84879090
2445.11.025
2445_11
25.000
50.000
11.000
M8
9.000
18.000
13.000
16.000
0.150
84879090
2445.11.032
2445_11
32.000
50.000
11.000
M8
9.000
25.000
13.000
16.000
0.265
84879090
2445.11.040
2445_11
40.000
50.000
15.000
M10
11.000
32.000
16.000
20.000
0.412
84879090
2445.11.050
2445_11
50.000
50.000
15.000
M10
11.000
42.000
16.000
20.000
0.678
84879090
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FIBRO
- 2445.11.
Bestellnummer
2445.11.025
Kurztext
Zentrierbolzen nach Mercedes-Benz Norm
Letzte Änderung
18.06.2026 09:14:22
Einheit
Schlagworte
Führungselemente
Normalien
Positionierelemente
Zentrierbolzen
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
2445.11.025
Zolltarifnummer
84879090
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-04-15 Zentriereinheit (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.1
21-13-04-15 Zentriereinheit (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.1
21-13-04-15 Zentriereinheit (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.0
21-13-04-15 Zentriereinheit (Normalie, Werkzeugbau)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)