Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Reihenklemmensysteme und Systemkomponenten
Hybride Reihenklemmen
Hybrid Reihenklemme
2770969 - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
PHOENIX CONTACT
...
Hybride Reihenklemmen
Hybrid Reihenklemme
2770969 - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 2770969
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
1
2770969
UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
Doppelstockklemme
Doppelstockklemme, 32-polig geblockt, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anzahl der Anschlüsse: 128, Polzahl: 32, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
21
4017918243357
88.9
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 2770969
Bestellnummer
2770969
Kurztext
UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
Letzte Änderung
24.01.2025 18:25:04
Einheit
Schlagworte
Prozessleittechnik
Reihenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmensysteme
Systemkomponenten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-25-02-01 Hybrid Reihenklemme
ECLASS 13.0
27-25-02-01 Hybrid Reihenklemme
Ja
是
Ja
是
Schraubanschluss
螺旋接头
Ja
是
grau
灰色
V2
V2
PA
PA
Nein
不
Ja
是
Hutschiene TH35
顶帽式插轨35毫米