2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28000-10-12712

Tabelle aufklappen
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST [mm]
Position
POS [mm]
Breite
B [mm]
Gewinde
D1 [mm]
Hohe
H [mm]
Hohe
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Abstand
L3 [mm]
Abstand
SW [mm]
Anzahl Befestigungsschrauben
ANZAHL
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
1
28000-10-12712
0
42
M12
21
21
164
127
91
75
19
2
0.1763
Infotext
Info
Yes
90269060
4059495456362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer28000-10-12712
KurztextÖlstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung
Letzte Änderung26.01.2026 06:51:02
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_POLLING Abfragen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer28000-10-12712
Zolltarifnummer90269060
Zertifikat RoHSYes
GTIN-Code4059495456362
WartungsintervalleWartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

37-01-13-02 Ölstandsanzeiger (Armatur)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen