Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem bewegt Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
28000 Einfüllstutzen, Entlüftungsschrauben Ölschaugläser Ölstandsanzeiger Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Ölstandsanzeiger
28001-12 - Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
norelem
...
Ölstandsanzeiger
28001-12 - Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28001-12-1400
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Ausführung
AUSF
Position
POS [mm]
Breite
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Gewinde
D1 [mm]
Höhe
H [mm]
Abstand
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Länge
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
Länge
L2 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Anzahl Befestigungsschrauben
ANZAHL
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
1
2
3
4
5
6
28001-12-1300
Schließerkontakt
0
30
39
M12
30
16.5
80
326.6
300
358.3
17
0.4127
2
Infotext
Info
Yes
90269060
28001-12-2300
Öffnerkontakt
0
30
39
M12
30
16.5
80
326.6
300
358.3
17
0.3967
2
Infotext
Info
Yes
90269060
28001-12-1400
Schließerkontakt
0
30
39
M12
30
16.5
80
426.6
400
458.3
17
0.4800
2
Infotext
Info
Yes
90269060
28001-12-2400
Öffnerkontakt
0
30
39
M12
30
16.5
80
426.6
400
458.3
17
0.4800
2
Infotext
Info
Yes
90269060
28001-12-1500
Schließerkontakt
0
30
39
M12
30
16.5
80
526.6
500
558.3
17
0.5500
2
Infotext
Info
Yes
90269060
28001-12-2500
Öffnerkontakt
0
30
39
M12
30
16.5
80
526.6
500
558.3
17
0.5500
2
Infotext
Info
Yes
90269060
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
norelem
- 28001-12
Bestellnummer
28001-12-1400
Kurztext
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
Letzte Änderung
26.01.2026 06:51:03
Einheit
Schlagworte
Anlagenbau
Einfüllstutzen
Entlüftungsschrauben
Systeme
Temperaturüberwachung
Verschlussschrauben
Verschlussstopfen
Ölschaugläser
Ölstandsanzeiger
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_POLLING Abfragen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
28001-12-1400
Zolltarifnummer
90269060
Zertifikat RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495456522
Wartungsintervalle
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
37-01-13-02 Ölstandsanzeiger (Armatur)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)