2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

282-696

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Detaillierungsgrad
LOD
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Potential
ANZAHLPOTENTIAL
Farbe
FARBE
1
282-696
Info DE
Info EN
HIGH
0.2 - 6
24 - 10
12 - 13
400
6
3
25
33.50
8.00
85.00
2
2
grau
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer282-696
Kurztext2-Leiter-Sicherungsklemme, für Kfz-Flachsicherungen, mit Prüfmöglichkeit, ohne Defektanzeige, 6 mm², CAGE CLAMP®
Letzte Änderung20.11.2025 14:55:32
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-25-01-13 Sicherungsklemme

ECLASS 12.0

27-14-11-16 Sicherungs-Reihenklemme

ECLASS 5.1

27-14-11-16 Sicherungs-Reihenklemme

ETIM 10.0

EC000899 Sicherungs-Reihenklemme