Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Akkumulator, Batterie
Gerätebatterie
Gerätebatterie Standard (aufladbar)
2866666 - MINI-BAT/24DC/0.8AH
PHOENIX CONTACT
...
Gerätebatterie
Gerätebatterie Standard (aufladbar)
2866666 - MINI-BAT/24DC/0.8AH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 2866666
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Länge
BAA018 [mm]
Breite
BAF016 [mm]
max. Umgebungstemperatur
BAA039 [°C]
Nennspannung
AAF583 [V]
H-Sätze
AAR391
Kunststoffgehäuse vorhanden
AAG042
Akkupack vorhanden
AAL308
1
2866666
MINI-BAT/24DC/0.8AH
Batteriemodul
MINI-BAT Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
4046356152129
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
107
67.5
40
24
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch u. Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
Ja
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 2866666
Bestellnummer
2866666
Kurztext
Batteriemodul
Langtext
MINI-BAT Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
Letzte Änderung
05.06.2026 18:24:24
Einheit
Schlagworte
Gerätebatterie
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
85072080
Lange Beschreibung
MINI-BAT Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
Kurze Beschreibung
Batteriemodul
GTIN-Code
4046356152129
Bestellnummer
2866666
ECLASS 14.0
27-05-04-03 Gerätebatterie Standard (aufladbar)
Nennspannung
24 V
Kunststoffgehäuse vorhanden
Ja
Höhe inklusive der Pole
99 mm
Kapazität
800 mA*h
Größenbezeichnung
Block
Akkupack vorhanden
Nein
Einsatz im Explosionsbereich zulässig
Nein
geeignet für Schnellladung
Nein
geschlossen (versiegelt)
Nein
Traktionsbatterie vorhanden
Nein
Ausführung trocken
Nein
Herstellerprodukttyp
MINI-BAT/24DC/0.8AH
GTIN
4046356152129
Herstellerartikelnummer
2866666
Herstellername
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
zusätzlicher Online-Verweis
http://www.phoenixcontact.com/product/2866666
H-Sätze
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch u. Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
Herstellerproduktfamilie
Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
Herstellerproduktbeschreibung
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 0,8 Ah.
Herstellerproduktbezeichnung
Batteriemodul
GLN des Herstellers
4063151
URI des Herstellers
www.phoenixcontact.com
Länge
107 mm
max. Umgebungstemperatur
40 °C
Breite
67.5 mm
ECLASS 13.0
27-05-04-03 Gerätebatterie Standard (aufladbar)
Nennspannung
24 V
Kunststoffgehäuse vorhanden
Ja
Höhe inklusive der Pole
99 mm
Kapazität
800 mA*h
Größenbezeichnung
Block
Akkupack vorhanden
Nein
Einsatz im Explosionsbereich zulässig
Nein
geeignet für Schnellladung
Nein
geschlossen (versiegelt)
Nein
Traktionsbatterie vorhanden
Nein
Ausführung trocken
Nein
Herstellerprodukttyp
MINI-BAT/24DC/0.8AH
GTIN
4046356152129
Herstellerartikelnummer
2866666
Herstellername
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
zusätzlicher Online-Verweis
http://www.phoenixcontact.com/product/2866666
H-Sätze
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch u. Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten
Herstellerproduktfamilie
Batteriemodul (Gerät mit Batterie)
Herstellerproduktbeschreibung
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 0,8 Ah.
Herstellerproduktbezeichnung
Batteriemodul
GLN des Herstellers
4063151
URI des Herstellers
www.phoenixcontact.com
Länge
107 mm
max. Umgebungstemperatur
40 °C
Breite
67.5 mm
ETIM 10.0
EC000357 Standard-Akku
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)