Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Niederspannungs-Schalttechnik
Schütz (NS)
Baustein für Schutzbeschaltung
2868606 - STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
PHOENIX CONTACT
...
Schütz (NS)
Baustein für Schutzbeschaltung
2868606 - STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 2868606
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
Nettogewicht
AAF040 [kg]
1
2868606
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
Redundanzmodul
Redundanzmodul STEP DIODE, Schraubanschluss, Tragschiene: 35 mm, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356583923
18
90
0.073
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 2868606
Bestellnummer
2868606
Kurztext
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
Letzte Änderung
24.01.2025 18:32:42
Einheit
Schlagworte
Baustein
Prozessleittechnik
Schutzbeschaltung
Schütz
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-37-10-10 Baustein für Schutzbeschaltung
ECLASS 13.0
27-37-10-10 Baustein für Schutzbeschaltung
EAC
EAC
DC
DC
elektronisch für Zentralsteuerung
中央控制器电子装置
Nein
不
Schraubanschluss
螺旋接头
DIN-Schiene
DIN轨道
ETIM 10.0
EC002878 Diodenmodul