Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Thomson Linear
Linearsysteme
2RB SuperSlide-Lineareinheiten
2RB SuperSlide-Lineareinheiten - Linearsysteme mit Gleitgewinde- oder Kugelgewindetrieb und Kugelführungen
Thomson Linear
...
2RB SuperSlide-Lineareinheiten - Linearsysteme mit Gleitgewinde- oder Kugelgewindetrieb und Kugelführungen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2RB12G0N0160-075N001A0A00
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Part Number
PN
Type of unit
TU
Spindeltyp, Durchmesser, Steigung und Muttertyp
ST
Kennung Engineering
ED
Bestell-Länge (L)
OL
Abstand Y
YD [mm]
Bremsen-Option
BOPT
Motorflansch-ID
MFID
Beschichtungsoption, Kugelführungswelle
BGSCOPT
Lager-Option
BROPT
Profilabdeckung - Option
PCOPT
Montagematerial-Option
HOPT
Optionen für Ausgangslage-/Endlagesensoren
SSOPT
1
2
2RB12G0N0160-075N001A0A00
2RB12 = 2RB12 unit
G0 = 16 mm, 5 mm vorgespannt
N = Kein Engineering erforderlich (Standard ZOLL)
160
75
N = keine Bremse
001
A = Standard, 60 Case
0 = Standard
A = ohne
0 = legiert
0 = Keine Sensoren
2RB16I0N0196-100N001A0A00
2RB16 = 2RB16 unit
I0 = 20 mm, 5 mm vorgespannt
N = Kein Engineering erforderlich (Standard ZOLL)
196
100
N = keine Bremse
001
A = Standard, 60 Case
0 = Standard
A = ohne
0 = legiert
0 = Keine Sensoren
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Thomson Linear
- 2RB SuperSlide-Lineareinheiten
Kurztext
Linearsysteme mit Gleitgewinde- oder Kugelgewindetrieb und Kugelführungen
Letzte Änderung
29.10.2024 09:27:20
Einheit
Schlagworte
Kugelführungen
Kugelgewindetrieb
Linearsysteme
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
2RB12G0N0160-075N001A0A00
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)