2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32401

Tabelle aufklappen
1/5
Artikelnummer
ORDER_NO_
EAN
EAN
Headline Produktfamilie
HEADLINE_PRODUCT_FAMILY
Artikel
ARTICLE_NAME
Kurzbeschreibung
SHORT_DESCRIPTION
Produktbeschreibung
PRODUCT_DESCRIPTION
VE
PU
Montageart
MOUNTING_TYPE
Montageort
MOUNTING_LOCATION
Brandklasse
FLAME_CLASS
1
32401
4251269335877
Modular stapelbare Kabelschelle
MSMC 10-22 Set B
Die modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen.,
Die modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen. Der variable Klemmbereich beträgt dabei bis zu 16 mm. ,,Der große Vorteil dieser Kabelschelle ist, dass sie ganz einfach durch An­reihen und/oder Stapelung erweitert werden kann. Durch die Verwendung des Verbinders CMC30 können auch unterschiedliche Klemmbereiche miteinander angereiht werden. Die MSMC bietet einen sehr hohen Korrosionsschutz durch die Materialwahl der Kabelschellen und Schrauben.,,Die Kabelschelle besteht aus einem Ober- und einem Unterteil sowie Sechskantschrauben. Ein Verbinder dient zur einfachen Aneinanderreihung mehrerer Kabelschellen. Die Längs- und Querrippen der Auflagefläche dienen zur Aufnahme von Torsions- und Zugkräften. Der zentrale Anschraubpunkt (Langloch) bietet eine hohe Flexibilität auf vielen Untergründen. ,,Für noch höhere Stabilität und Verdrehsicherheit können zwei lange Schrauben zur Befestigung verwendet werden.,,Die Kabelschellen sind als Set A zum Reihen und Stapeln oder als Set B zum Aneinanderreihen lieferbar. Das Set B enthält eine Kabelschelle ,(Ober- und Unterteil), einen Verbinder und zwei kurze Sechskantschrauben. Das Set A enthält zusätzlich zwei lange Sechskantschrauben., ,Die Kabelschelle kann zur optionalen Befestigung auf der 35 mm / 40 mm C-Schiene mit einer Gleitmutter kombiniert werden.,,* IEC 61914: Prüfung zur Kurzschlussfestigkeit in Vorbereitung,
5
Schrauben
Blechkonstruktionen, 30 mm C-Schiene, universal
UL94-V0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer32401
KurztextDie modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen.
LangtextDie modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen. Der variable Klemmbereich beträgt dabei bis zu 16 mm. Der große Vorteil dieser Kabelschelle ist, dass sie ganz einfach durch An­reihen und/oder Stapelung erweitert werden kann. Durch die Verwendung des Verbinders CMC30 können auch unterschiedliche Klemmbereiche miteinander angereiht werden. Die MSMC bietet einen sehr hohen Korrosionsschutz durch die Materialwahl der Kabelschellen und Schrauben. Die Kabelschelle besteht aus einem Ober- und einem Unterteil sowie Sechskantschrauben. Ein Verbinder dient zur einfachen Aneinanderreihung mehrerer Kabelschellen. Die Längs- und Querrippen der Auflagefläche dienen zur Aufnahme von Torsions- und Zugkräften. Der zentrale Anschraubpunkt (Langloch) bietet eine hohe Flexibilität auf vielen Untergründen. Für noch höhere Stabilität und Verdrehsicherheit können zwei lange Schrauben zur Befestigung verwendet werden. Die Kabelschellen sind als Set A zum Reihen und Stapeln oder als Set B zum Aneinanderreihen lieferbar. Das Set B enthält eine Kabelschelle (Ober- und Unterteil), einen Verbinder und zwei kurze Sechskantschrauben. Das Set A enthält zusätzlich zwei lange Sechskantschrauben. Die Kabelschelle kann zur optionalen Befestigung auf der 35 mm / 40 mm C-Schiene mit einer Gleitmutter kombiniert werden. * IEC 61914: Prüfung zur Kurzschlussfestigkeit in Vorbereitung
Letzte Änderung06.02.2026 12:50:29
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Lange BeschreibungDie modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen. Der variable Klemmbereich beträgt dabei bis zu 16 mm. Der große Vorteil dieser Kabelschelle ist, dass sie ganz einfach durch An­reihen und/oder Stapelung erweitert werden kann. Durch die Verwendung des Verbinders CMC30 können auch unterschiedliche Klemmbereiche miteinander angereiht werden. Die MSMC bietet einen sehr hohen Korrosionsschutz durch die Materialwahl der Kabelschellen und Schrauben. Die Kabelschelle besteht aus einem Ober- und einem Unterteil sowie Sechskantschrauben. Ein Verbinder dient zur einfachen Aneinanderreihung mehrerer Kabelschellen. Die Längs- und Querrippen der Auflagefläche dienen zur Aufnahme von Torsions- und Zugkräften. Der zentrale Anschraubpunkt (Langloch) bietet eine hohe Flexibilität auf vielen Untergründen. Für noch höhere Stabilität und Verdrehsicherheit können zwei lange Schrauben zur Befestigung verwendet werden. Die Kabelschellen sind als Set A zum Reihen und Stapeln oder als Set B zum Aneinanderreihen lieferbar. Das Set B enthält eine Kabelschelle (Ober- und Unterteil), einen Verbinder und zwei kurze Sechskantschrauben. Das Set A enthält zusätzlich zwei lange Sechskantschrauben. Die Kabelschelle kann zur optionalen Befestigung auf der 35 mm / 40 mm C-Schiene mit einer Gleitmutter kombiniert werden. * IEC 61914: Prüfung zur Kurzschlussfestigkeit in Vorbereitung
Kurze BeschreibungDie modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen.
TypenschlüsselMSMC 10-22 Set B
Bestellnummer32401
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-14-24-21 Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
Herstellerartikelnummer32401
HerstellernameICOTEK
zusätzlicher Online-Verweishttps://www.icotek.com/en/products/strain-relief/msmc?tab=886069#variant-886090
HerstellerproduktfamilieMSMC
max. Umgebungstemperatur140 C° °C
WerkstoffPolyamide
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen