Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
378463 - BKPA-VPA 101G-FA
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
378463 - BKPA-VPA 101G-FA
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378463
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
BKPA-VPA 101G-FA
BKPA_VPA_101G_FA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
1
378463
BKPA-VPA 101G-FA
4047526378462
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
32
Gleitlager
110
110
136
90 x 66
0.550
Gummi
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 378463
Bestellnummer
378463
Kurztext
BKPA-VPA 101G-FA
Letzte Änderung
22.05.2025 14:13:41
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ROLLING Rollen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-02-02 Bockrolle