2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3RW55153HA04

Tabelle aufklappen
DE
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Bemessungsleistung des Drehstrommotors (Standardschaltung bei 400 V)
AAB494 [kW]
1
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht diesehr kompakte Bauweise, spart Energie und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung und den Motor vor Überlast. Zudem können Sie den Strom während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert begrenzen. Dank 3-phasiger Steuerung besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen. Die innovative Drehmomentregelung sorgt für einen optimalen Motorhochlauf. Einfache und schnelle Inbetriebnahme durchAutoparametrierung oder Applikationsassistent. Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring. Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).Verfügbar sind die High Performance Sanftstarter 3RW55 für Netze bis 690 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Analogausgang und Thermistormotorschutz sind fester Bestandteil der High Performance Sanftstarter.Optionale einsteckbare Kommunikationsmodule ermöglichen den Anschluss über PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP. Das eingebaute HMI-Modul kann auch in die Schaltschranktür montiert werden.Die Sanftstarter 3RW55 lösen die bewährte Baureihe 3RW44 ab.Sanftstarter SIRIUS 3RW5 - So flexibel wie deine Aufgabe.
4047621039220
3RW5515-3HA04
3RW55153HA04
Siemens AG
3RW55 480V 25A 24V Federzug
11
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3RW55153HA04
KurztextSanftstarter
Letzte Änderung19.09.2023 08:24:36
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 13.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 11.0

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 10.1

27-37-09-07 Sanftstarter

ECLASS 9.1

27-37-09-07 Sanftstarter
JaYes

ETIM 10.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 9.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 8.0

EC000640 Sanftstarter

ETIM 7.0

EC000640 Sanftstarter