Überwachungsrelais, digital, zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)
Digitales Überwachungsrelais zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23) Einstellbereich 0,03...40 A getrennt für Warnschwelle und Abschaltwert Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz Anlauf und Auslöseverzögerung 0,1 bis 20 s Abschalt-Hysterese bis 50% Warn-Hysterese 5% fest Breite 22,5 mm, 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Digital einstellbares Fehlerstromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Anlagen auf Fehlerströme, z. B. infolge von Staubablagerungen, Feuchtigkeit, porösen Kabeln oder kapazitiven Fehlerströmen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Schnelle Inbetriebnahme möglich durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung. Das Gerät verfügt über eine permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart, eine hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher. Hohe Flexibilitat und Platzersparnis durch Aufbau des zugehörigen Wandlers 3UL23 innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind wahlweise mit IO-Link erhältlich.Hinweis: Den notwendigen Differenzstromwandler 3UL23 bitte separat bestellen. Weiteres umfassendes Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
804766187476
3UG4625-2CW30
3UG46252CW30
Siemens AG
FEHLERSTROMUEB.W. M. WANDLER 3UL23 FEDER
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Siemens Industry - 3UG46252CW30
Bestellnummer
3UG46252CW30
Kurztext
Differenzstrom-Überwachungsgerät
Letzte Änderung
19.09.2023 08:27:19
Einheit
Schlagworte
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-37-18-09 Differenzstrom-Überwachungsgerät
ECLASS 11.0
27-37-18-09 Differenzstrom-Überwachungsgerät
ECLASS 10.1
27-37-18-09 Differenzstrom-Überwachungsgerät
ECLASS 9.1
27-37-18-09 Differenzstrom-Überwachungsgerät
AC/DC
AC/DC
Ja
Yes
Ja
Yes
Ja
Yes
ETIM 10.0
EC001445 Differenzstrom-Überwachungsgerät
EC004552 Differenzstrom-Überwachungsgerät mit Wandler
ETIM 9.0
EC001445 Differenzstrom-Überwachungsgerät
EC004552 Differenzstrom-Überwachungsgerät mit Wandler
ETIM 8.0
EC001445 Differenzstrom-Überwachungsgerät
EC004552 Differenzstrom-Überwachungsgerät mit Wandler