Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HAWLE Deutschland Gruppe
WASSER Leitungsbau
Fittings
Steckfittinge Guss
6160 - Steckfitting Guss, mit ZAK®-Anschluss
HAWLE Deutschland Gruppe
WASSER Leitungsbau
Fittings
Steckfittinge Guss
6160 - Steckfitting Guss, mit ZAK®-Anschluss
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6160040000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnummer
IN
LOD Eben
LOD
Ø PE
PE [mm]
Druckstufe
PN
ZAK [mm]
L [mm]
T [mm]
Gewicht
W [kg]
Norm Preis Katalog No. 412
NPK412
PDF Datenblatt
PDF
Revisionsnummer
RN
1
2
3
4
6160032000
400
32
PN16
46
70
60
0.50
455511
Link
10/2024
6160040000
400
40
PN16
46
85
75
0.63
455512
Link
10/2024
6160050000
400
50
PN16
46
105
90
0.93
455513
Link
10/2024
6160063000
400
63
PN16
46
120
105
1.60
455514
Link
10/2024
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HAWLE Deutschland Gruppe
- 6160
Bestellnummer
6160040000
Kurztext
Steckfitting Guss, mit ZAK®-Anschluss
Letzte Änderung
07.01.2026 12:22:29
Einheit
Schlagworte
Fittings
Steckfitting
Steckfittinge
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
6160040000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)