2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6AG15930AA007AA0

Tabelle aufklappen
1/5
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Herstellerproduktstamm
AAU732
Herstellerprodukttyp
AAO057
1
SIPLUS S7-1500 Lüfter 175 mm
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175mm mit Conformal Coating 0...+70°C geeignet für folgende CPUs: SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 (6AG1518-4AP00-4AB0); SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 (6AG1518-4FP00-4AB0); SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 MFP (6AG1518-4AX00-4AC0) Zubehör für SIPLUS extreme.
195125497306
6AG1593-0AA00-7AA0
6AG15930AA007AA0
Siemens
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175mm
SIPLUS
cooling fan 175 mm
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer6AG15930AA007AA0
KurztextSpeicherprogrammierbare Steuerung (SPS, Zubehör)
Letzte Änderung29.01.2026 19:01:22
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSELEK|5|8|9 Versorgungsspannungsfunktion
IEC_81346_2_CODEXD
FunktionsbeschreibungSpannungsversorgung
FunktionsnamePS0
Kurzbeschreibung der FunktionPS
Symbol-/FunktionsnummerPS0||1
IEC_81346_2_UNTERKLASSEN_CODEX
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-24-22-92 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS, Zubehör)
Herstellerprodukttypcooling fan 175 mm
GTIN4047618138103
Herstellerartikelnummer6AG1593-0AA00-7AA0
HerstellernameSiemens AG
MarkeSIPLUS
HerstellerproduktfamilieS7-1500
HerstellerproduktstammSIPLUS
HerstellerproduktbeschreibungSIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175mm mit Conformal Coating 0...+70°C geeignet für folgende CPUs: SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 (6AG1518-4AP00-4AB0); SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 (6AG1518-4FP00-4AB0); SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 MFP (6AG1518-4AX00-4AC0)
HerstellerproduktbezeichnungSIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175mm
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen