2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6ES79225BG500UB0

Tabelle aufklappen
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Alternative Artikelnummer
SUPPLIERALTNO
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
1
Frontstecker 40polig m. 20 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500 L=6,5m
Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2 (1-20) Adertype UL/SCA zertifiziert Schraubversion L = 6,5 m Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern der Type UL/CSA approbiert, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 6,5m in Schraubausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern ist Bestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
887621140434
6ES7922-5BG50-0UB0
6ES79225BG500UB0
Siemens
S7-1500 FRONTST. 20 ADERN UL/CSA 6,5 M
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer6ES79225BG500UB0
KurztextFrontstecker 40polig m. 20 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500 L=6,5m
LangtextFrontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2 (1-20) Adertype UL/SCA zertifiziert Schraubversion L = 6,5 m Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern der Type UL/CSA approbiert, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 6,5m in Schraubausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern ist Bestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
Letzte Änderung19.08.2025 14:00:44
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Lange BeschreibungFrontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2 (1-20) Adertype UL/SCA zertifiziert Schraubversion L = 6,5 m Der vorkonfektionierter 40 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern der Type UL/CSA approbiert, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 6,5m in Schraubausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-1500 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern ist Bestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
Kurze BeschreibungFrontstecker 40polig m. 20 Einzelader UL/CSA appr. für SIMATIC S7-1500 L=6,5m
GTIN-Code887621140434
Bestellnummer6ES79225BG500UB0
TypenschlüsselFlexible connection

ECLASS 14.0

27-24-22-20 SPS-Verbindungskabel
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)Schraubanschluss
geeignet für analoges SignalNein
geeignet für Ausgangskarte (SPS)Ja
geeignet für digitales SignalJa
geeignet für Eingangskarte (SPS)Ja
HerstellerprodukttypFlexible connection
GTIN4019169845977
Herstellerartikelnummer6ES7922-5BG50-0UB0
HerstellernameSiemens AG
Anzahl der Kanäle20
Polzahl40
HerstellerproduktbeschreibungFrontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2 (1-20) Adertype UL/SCA zertifiziert Schraubversion L = 6,5 m
HerstellerproduktbezeichnungS7-1500 FRONTST. 20 ADERN UL/CSA 6,5 M
Länge6.5 0173-1#05-AAA551#004
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen